Meny Sök

Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Denna distans med räfflad stomme har en bas med vingar för ökad stabilitet och en platt topp. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10021897

Tillverkarens artikelnummer:

PS-14-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8927 kr
5000 - 9999 1,7295 kr
10000 - 19999 1,648 kr
20000 + 1,5533 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 892,70 kr

1000 x 1,8927 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 4.8 mm
Höjd, låshuvud 5.6 mm
Typ av fäste Locking Arrowhead Fix
Kroppens diameter 7.1 mm
Total bredd 14.3 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 22.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss