10316436
PSC-4
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8871 kr |
5000 + | 1,6984 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Håldiameter | 0.189 in |
Håldiameter | 4.8 mm |
Höjd, låshuvud | 0.209 in |
Höjd, låshuvud | 5.3 mm |
Typ av fäste | Locking Arrowhead Fix |
Kroppens diameter | 0.394 in |
Kroppens diameter | 10.0 mm |
Total bredd | 14.3 mm |
Total bredd | 0.563 in |
Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.030 - 0.079 in |
Längd på distans | 19.1 mm |
Längd på distans | 0.752 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta