10153109
CPST-7-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,099 kr |
| 5000 + | 1,889 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 0.098 in |
| Håldiameter | 2.5 mm |
| Höjd, låshuvud | 2.0 mm |
| Höjd, låshuvud | 0.079 in |
| Typ av fäste | Locking Teardrop Fix |
| Kroppens diameter | 4.4 mm |
| Kroppens diameter | 0.173 in |
| Total bredd | 0.374 in |
| Total bredd | 9.5 mm |
| Paneltjocklekar | 1.6 mm |
| Paneltjocklekar | 0.063 in |
| Längd på distans | 11.1 mm |
| Längd på distans | 0.437 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | RMS |
| Standard | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta