Meny Sök

Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Essentra artikelnummer:

10316429

Tillverkarens artikelnummer:

PSC-3

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,908 kr
5000 + 1,7172 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 908,00 kr

1000 x 1,908 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 4.8 mm
Höjd, låshuvud 5.3 mm
Typ av fäste Locking Arrowhead Fix
Kroppens diameter 10.0 mm
Total bredd 14.3 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Standard UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss