Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,9248 kr - 1,9293 kr 3320 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,3564 kr - 1,507 kr 8000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,7454 kr - 1,9394 kr 9642 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,232 kr - 1,3689 kr 32670 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 4130 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,2782 kr - 2,4409 kr 5013 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,5739 kr - 1,7488 kr 984 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,4809 kr - 1,6454 kr 12967 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 7000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,9512 kr - 2,168 kr 4000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,7493 kr - 1,9437 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,7161 kr - 1,9067 kr 1000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,7687 kr - 1,9652 kr 4000 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,6004 kr - 1,7783 kr 2000 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5348 kr - 1,7053 kr 1089 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,5838 kr - 2,8709 kr 2764 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,889 kr - 2,099 kr 89966 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,7358 kr - 1,9286 kr 25 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,8603 kr - 2,0671 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,522 kr - 1,6911 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021880

Prisintervall
1,9293 kr - 1,9248 kr

Lagernivåer
3320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022399

Prisintervall
1,507 kr - 1,3564 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021958

Prisintervall
1,9394 kr - 1,7454 kr

Lagernivåer
9642 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021934

Prisintervall
1,3689 kr - 1,232 kr

Lagernivåer
32670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021972

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
4130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022375

Prisintervall
2,4409 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
5013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022436

Prisintervall
1,7488 kr - 1,5739 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022412

Prisintervall
1,6454 kr - 1,4809 kr

Lagernivåer
12967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021996

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022450

Prisintervall
2,168 kr - 1,9512 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316436

Prisintervall
1,9437 kr - 1,7493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153093

Prisintervall
1,9067 kr - 1,7161 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316429

Prisintervall
1,9652 kr - 1,7687 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316405

Prisintervall
1,7783 kr - 1,6004 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001769

Prisintervall
1,7053 kr - 1,5348 kr

Lagernivåer
1089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153086

Prisintervall
2,8709 kr - 2,5838 kr

Lagernivåer
2764 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153109

Prisintervall
2,099 kr - 1,889 kr

Lagernivåer
89966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316412

Prisintervall
1,9286 kr - 1,7358 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001745

Prisintervall
2,0671 kr - 1,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001752

Prisintervall
1,6911 kr - 1,522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm