10022399
PSM-3-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,507 kr |
| 5000 + | 1,3564 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 0.126 in |
| Håldiameter | 3.2 mm |
| Höjd, låshuvud | 0.157 in |
| Höjd, låshuvud | 4.0 mm |
| Typ av fäste | Locking Arrowhead Fix |
| Kroppens diameter | 0.173 in |
| Kroppens diameter | 4.4 mm |
| Total bredd | 0.374 in |
| Total bredd | 9.5 mm |
| Paneltjocklekar | 0.030 - 0.079 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Längd på distans | 0.189 in |
| Längd på distans | 4.8 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta