Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,48 kr - 2,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
2,367 kr - 2,6185 kr 23200 I lager
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
1,5362 kr - 1,707 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 346448 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,8788 kr - 2,5297 kr 18000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
16.0 mm
1,8788 kr - 2,5297 kr 37000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
1,4734 kr - 1,6002 kr 6000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
1,2781 kr - 1,7456 kr 40791 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 16443 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
2,79 kr - 3,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,79 kr - 3,1816 kr 11996 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
2,48 kr - 2,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 20977 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
2,48 kr - 2,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 10000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 73000 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 986 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
2,3173 kr - 2,5747 kr 21315 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,79 kr - 3,1816 kr 1000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
2,79 kr - 3,1816 kr 3000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023624

Prisintervall
2,8227 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10381403

Prisintervall
2,6185 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    8.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 - 1.4 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023907

Prisintervall
1,707 kr - 1,5362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.6 mm
  • Längd på distans
    11.1 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022979

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
346448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.5 - 1.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001981

Prisintervall
2,5297 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001998

Prisintervall
2,5297 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002117

Prisintervall
1,6002 kr - 1,4734 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002155

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2781 kr

Lagernivåer
40791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023013

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
16443 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.5 - 1.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023761

Prisintervall
3,1816 kr - 2,79 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023617

Prisintervall
3,1816 kr - 2,79 kr

Lagernivåer
11996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023686

Prisintervall
2,8227 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023723

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
20977 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023655

Prisintervall
2,8227 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023693

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022986

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
73000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.5 - 1.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023020

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
986 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.5 - 1.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023891

Prisintervall
2,5747 kr - 2,3173 kr

Lagernivåer
21315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.6 mm
  • Längd på distans
    9.5 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023648

Prisintervall
3,1816 kr - 2,79 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023730

Prisintervall
3,1816 kr - 2,79 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm