10002117
CRLCBSR-12-01BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5536 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5228 kr |
| 10000 - 24999 | 1,4921 kr |
| 25000 - 49999 | 1,4613 kr |
| 50000 + | 1,4305 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Låshuvudshöjd A | 10.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.394 in |
| Låshuvudshöjd B | 1.5 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.059 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.2 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.047 in |
| Längd på distans | 19.0 mm |
| Längd på distans | 0.748 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Modell | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta