Meny Sök

Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Kretskortsstöd med omvänt låsande fäste, utformat för att tryckas igenom från utsidan av chassit. Den platta toppen stöder tungt belastade kretskort.
Essentra artikelnummer:

10023020

Tillverkarens artikelnummer:

RLCBSB-8-01

986 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8376 kr
5000 - 9999 1,6791 kr
10000 - 19999 1,60 kr
20000 + 1,5081 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 837,60 kr

1000 x 1,8376 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter A 5.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.5 - 1.0 mm
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss