Meny Sök

Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10001998

Tillverkarens artikelnummer:

CRLCBSM-5-19

37000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5297 kr
5000 - 9999 2,3965 kr
10000 - 19999 2,2634 kr
20000 - 29999 2,1302 kr
30000 + 1,8788 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 529,70 kr

1000 x 2,5297 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.0 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.2 mm
Längd på distans 5.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss