Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,5533 kr - 1,8927 kr 182260 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
2,48 kr - 2,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 900 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 4200 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
2,79 kr - 3,1816 kr 10000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,3077 kr - 1,453 kr 12030 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
1,2729 kr - 1,4143 kr 17985 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 30 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,2284 kr - 1,2786 kr 5000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
1,5521 kr - 1,7198 kr 22590 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
2,2334 kr - 2,3248 kr 612 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
1,5521 kr - 1,7198 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
1,9118 kr - 2,1243 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,0555 kr - 2,5377 kr 25940 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
1,2179 kr - 2,4491 kr 1900 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
1,0459 kr - 2,0866 kr 100 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,2618 kr - 1,79 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
1,1553 kr - 2,2989 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
11.0 mm
1,0687 kr - 2,1338 kr 2500 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
1,0459 kr - 1,4905 kr 4712 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023600

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
182260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023716

Prisintervall
2,8227 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023754

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023631

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023679

Prisintervall
3,1816 kr - 2,79 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023044

Prisintervall
1,453 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
12030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023082

Prisintervall
1,4143 kr - 1,2729 kr

Lagernivåer
17985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023587

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023129

Prisintervall
1,2786 kr - 1,2284 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023167

Prisintervall
1,7198 kr - 1,5521 kr

Lagernivåer
22590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023198

Prisintervall
2,3248 kr - 2,2334 kr

Lagernivåer
612 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023228

Prisintervall
1,7198 kr - 1,5521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487754

Prisintervall
2,1243 kr - 1,9118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10108338

Prisintervall
2,5377 kr - 2,0555 kr

Lagernivåer
25940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151549

Prisintervall
2,4491 kr - 1,2179 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151648

Prisintervall
2,0866 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151686

Prisintervall
1,79 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151761

Prisintervall
2,2989 kr - 1,1553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151808

Prisintervall
2,1338 kr - 1,0687 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151846

Prisintervall
1,4905 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
4712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm