Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.
I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T2 | h | Material | L | L1 | h1 | T1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7079 kr - 28,7867 kr | 4000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1007 kr - 4,4115 kr | 6000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,3176 kr - 11,7432 kr | 16600 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyeten
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8722 kr - 4,194 kr | 2300 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,4806 kr - 6,1823 kr | 4450 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyeten
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,7186 kr - 7,1453 kr | 6900 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4575 kr - 9,0389 kr | 18 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,0174 kr - 2,722 kr | 5504 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,8034 kr - 4,8671 kr | 2100 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,0865 kr - 6,4352 kr | 3157 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4575 kr - 9,0389 kr | 1713 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,1718 kr - 9,2017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,9315 kr - 2,648 kr | 2748 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,1313 kr - 5,4293 kr | 2684 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,2763 kr - 6,6275 kr | 1096 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,5013 kr - 21,9953 kr | 560 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,2622 kr - 21,374 kr | 890 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 12,9027 kr - 20,2674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyeten
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,821 kr - 4,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0174 kr - 2,722 kr | 750 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm