Meny Sök

Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10216217

Tillverkarens artikelnummer:

145502569903

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 9,0389 kr
250 - 999 5,6888 kr
1000 + 4,4575 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

451,95 kr

50 x 9,0389 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 50.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.5 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss