10340806
1348190
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 300 - 2999 | 11,7432 kr |
| 3000 + | 4,3176 kr |
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.047 in |
| T2 | 1.2 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta