Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.
Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.
Serienummer: SRK0015
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nittyp | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7666 kr - 1,7953 kr | 90 I lager |
Spärr
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Spärr
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | 500 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,2603 kr - 3,2603 kr | 6706 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | 5400 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,8582 kr - 2,8582 kr | 4673 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | 8991 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,1454 kr - 3,1454 kr | 11633 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 3771 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5081 kr - 0,6272 kr | 59969 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 665 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4096 kr - 1,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0427 kr - 2,5218 kr | 1000 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6357 kr - 0,7848 kr | 2927 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,383 kr - 0,4729 kr | 13285 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | 2867 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9662 kr - 1,1928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4096 kr - 1,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10223918 | 1,4096 kr - 1,7402 kr | 2859 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta