Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel diameter, panelhål | Insatsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2551 kr - 14,4721 kr | 1440 I lager |
|
|
||
| 13,3131 kr - 14,4721 kr | 3650 I lager |
|
|
||
| 12,0524 kr - 15,9637 kr | 993 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3486 kr - 5,7595 kr | 9891 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,3288 kr - 8,3879 kr | 4167 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,352 kr - 6,8741 kr | 2294 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0184 kr - 6,4382 kr | 232 I lager |
|
|
||
| 10277034 | 8,143 kr - 8,8522 kr | 2498 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
| 4,3625 kr - 5,7595 kr | 9002 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,3497 kr - 8,3879 kr | 33081 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,5901 kr - 14,0469 kr | 1911 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,1081 kr - 13,3769 kr | 3300 I lager |
|
|
||
| 12,0543 kr - 15,9637 kr | 2996 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,271 kr - 4,3375 kr | 2882 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 12,1428 kr - 15,9637 kr | 15748 I lager |
|
|
||
| 10,1834 kr - 13,3769 kr | 1591 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,3486 kr - 5,7595 kr | 1911 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5901 kr - 14,0469 kr | 2823 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,4693 kr - 8,4693 kr | 84 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4107 kr - 8,0725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta