Meny Sök

Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Ljusgrå

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368114

Tillverkarens artikelnummer:

285320022545

9891 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 5,9322 kr
250 - 999 5,1839 kr
1000 + 4,479 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

296,61 kr

50 x 5,9322 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 27.5 mm
Insatsdiameter 5.0 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Färg Ljusgrå
Gängstorlek M20
Total höjd 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss