Meny Sök

Kabelgenomföring 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Grå

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10276990

Tillverkarens artikelnummer:

494632

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2999 6,6313 kr
3000 + 6,199 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

663,13 kr

100 x 6,6313 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyeten;Termoplastisk elastomer
Färg Grå
Gängstorlek M16
Total höjd 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss