Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7135 kr - 10,9243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 21,8623 kr - 24,5968 kr | 100 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,8499 kr - 6,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,7614 kr - 7,6048 kr | 200 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,8769 kr - 8,8564 kr | 400 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,394 kr - 7,1967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,7614 kr - 7,6048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 22,9778 kr - 36,1877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,7614 kr - 7,6048 kr | 300 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 73,7768 kr - 116,1818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 27,7258 kr - 31,1949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,6594 kr - 6,3668 kr | 197 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 29,576 kr - 33,2628 kr | 25 I lager |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 20,3658 kr - 22,9098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | 200 I lager |
|
M1.6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,394 kr - 7,1967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 92,1836 kr - 145,1892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,8499 kr - 6,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 36,936 kr - 41,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,8499 kr - 6,5709 kr | 100 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta