Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

En försänkt standard-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10343661

Tillverkarens artikelnummer:

1440136

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 145,1892 kr
25 - 124 103,7065 kr
125 - 249 97,9518 kr
250 + 92,1836 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

145,19 kr

1 x 145,1892 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.5 mm
Huvudets höjd 3.9 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PPS
Färg Ljusbrun
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss