Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
14,0125 kr - 15,9307 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.6
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.2
Naturfärgad
Reny
3.5 mm
Kryssbits
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.2
Naturfärgad
Reny
2.5 mm
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr 190 I lager
1.8 mm
M1.2
Ljusbrun
PEEK
1.8 mm
Kryssbits
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.2
Naturfärgad
Reny
3.0 mm
Kryssbits
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.4
Naturfärgad
Reny
3.5 mm
Kryssbits
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.6
Naturfärgad
Reny
3.5 mm
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr 90 I lager
3.0 mm
M1.4
Ljusbrun
PEEK
3.0 mm
Kryssbits
1,465 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr 1500 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr 984 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Kryssbits
1,1576 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Kryssbits
1,6948 kr - 2,3555 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr 5000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,3931 kr - 1,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Kryssbits
1,0614 kr - 1,465 kr 393 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr 1181 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr 27630 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M1.6 6.0 mm Reny Naturfärgad

10342091

Prisintervall
15,9307 kr - 14,0125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.3 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.2 3.5 mm Reny Naturfärgad

10341964

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    1.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.2
  • Gängans längd
    3.5 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.2 2.5 mm Reny Naturfärgad

10341940

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    1.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.2
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.2 1.8 mm PEEK Ljusbrun

10342176

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    1.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.2
  • Diameter, stigning
    1.8 mm
  • Gängans längd
    1.8 mm
Skruv Kryssbits M1.2 3.0 mm Reny Naturfärgad

10341957

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    1.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.2
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.4 3.5 mm Reny Naturfärgad

10342015

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.0 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.4
  • Gängans längd
    3.5 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.6 3.5 mm Reny Naturfärgad

10342077

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.3 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Gängans längd
    3.5 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.4 3.0 mm PEEK Ljusbrun

10342251

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.0 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.4
  • Diameter, stigning
    3.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
Skruv Kryssbits M2 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10374757

Prisintervall
2,0395 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10374795

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10374832

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10374788

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10375013

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10375051

Prisintervall
2,3555 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374900

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10374948

Prisintervall
1,9246 kr - 1,3931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374986

Prisintervall
1,465 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374825

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
1181 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10374863

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10374870

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
27630 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud