10052518
0120160000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,0178 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.315 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 8.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.094 in |
| Huvudets höjd | 2.4 mm |
| Gängstorlek | M4 |
| Diameter, stigning | 0.028 in |
| Diameter, stigning | 0.7 mm |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta