Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10052488
0120130000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,0518 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.232 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 5.9 mm |
| Huvudets höjd | 0.071 in |
| Huvudets höjd | 1.8 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Diameter, stigning | 0.5 mm |
| Diameter, stigning | 0.02 in |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Nylon |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |