Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,763 kr - 3,763 kr | 8000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 17385 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,7953 kr - 1,7953 kr | 2030 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 9750 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 650 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10049662 | 3,0018 kr - 3,0018 kr | 6329 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
|
| 3,3034 kr - 3,3034 kr | 19826 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 25550 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 13000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,957 kr - 23,2965 kr | 1125 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1688 kr - 3,9497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,2603 kr - 5,3286 kr | 600 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4273 kr - 3,9497 kr | 900 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0395 kr - 2,8007 kr | 996 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,5728 kr - 10,9014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,4112 kr - 13,0845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,5817 kr - 7,2389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,0072 kr - 6,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9246 kr - 2,6427 kr | 898 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0395 kr - 2,8007 kr | 498 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta