10375235
423029500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,2389 kr |
| 500 - 999 | 5,4866 kr |
| 1000 + | 4,5817 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.181 in |
| Huvudets höjd | 4.6 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängans längd | 2.362 in |
| Gängans längd | 60.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | N FE 25-121 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta