Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0298 kr - 1,0298 kr | 20086 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1188 kr - 1,1188 kr | 27710 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9246 kr - 1,9246 kr | 20929 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0513 kr - 1,0513 kr | 18220 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1906 kr - 1,1906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,9641 kr - 3,9641 kr | 12580 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 32345 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,1311 kr - 3,1311 kr | 22300 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 17016 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,5278 kr - 2,5278 kr | 20518 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 18840 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0298 kr - 1,0298 kr | 53740 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,553 kr - 4,553 kr | 4400 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,395 kr - 4,395 kr | 79000 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0298 kr - 1,0298 kr | 30101 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,6266 kr - 7,6266 kr | 581 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,3394 kr - 7,3394 kr | 5682 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 12300 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 7800 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2262 kr - 2,2262 kr | 14300 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta