Meny Sök

Maskinskruvar - Runda

I lager

Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,7744 kr - 1,1804 kr 3587 I lager
0.5 mm
M3
10.0 mm
Bits med spår
0,8133 kr - 1,2242 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
25.0 mm
Bits med spår
2,6427 kr - 2,6427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
22.0 mm
Bits med spår
0,7574 kr - 1,1352 kr 9000 I lager
0.5 mm
M3
4.0 mm
Bits med spår
0,7746 kr - 1,1805 kr 4000 I lager
0.5 mm
M3
12.0 mm
Bits med spår
0,6141 kr - 0,7272 kr 23644 I lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,7781 kr - 1,192 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
16.0 mm
Bits med spår
0,7974 kr - 1,2346 kr 694 I lager
0.7 mm
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,0096 kr - 1,3516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,0534 kr - 1,3746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
20.0 mm
Bits med spår
1,3185 kr - 1,6645 kr 14000 I lager
1.0 mm
M6
10.0 mm
Bits med spår
0,6585 kr - 0,9881 kr 7000 I lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
Bits med spår
1,4377 kr - 1,9389 kr 10175 I lager
M6
12.0 mm
Bits med spår
1,0042 kr - 1,3356 kr 4552 I lager
0.8 mm
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,7055 kr - 0,7055 kr 7295 I lager
0.5 mm
M3
6.0 mm
Bits med spår
1,3883 kr - 1,8599 kr 1574 I lager
1.0 mm
M6
16.0 mm
Bits med spår
0,7948 kr - 1,2257 kr 2000 I lager
0.7 mm
M4
12.0 mm
Bits med spår
0,787 kr - 1,2033 kr 39930 I lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
Bits med spår
1,0116 kr - 1,3755 kr 1994 I lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
Bits med spår
1,2771 kr - 1,641 kr 12606 I lager
1.0 mm
M6
8.0 mm
Bits med spår
  • av 3
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053034

Prisintervall
1,1804 kr - 0,7744 kr

Lagernivåer
3587 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053072

Prisintervall
1,2242 kr - 0,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Bits med spår M6 22.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053232

Prisintervall
2,6427 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053010

Prisintervall
1,1352 kr - 0,7574 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053041

Prisintervall
1,1805 kr - 0,7746 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053089

Prisintervall
0,7272 kr - 0,6141 kr

Lagernivåer
23644 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053058

Prisintervall
1,192 kr - 0,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053126

Prisintervall
1,2346 kr - 0,7974 kr

Lagernivåer
694 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053164

Prisintervall
1,3516 kr - 1,0096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053171

Prisintervall
1,3746 kr - 1,0534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053201

Prisintervall
1,6645 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10374474

Prisintervall
0,9881 kr - 0,6585 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374641

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4377 kr

Lagernivåer
10175 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Skårans djup
    1.6 mm
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053140

Prisintervall
1,3356 kr - 1,0042 kr

Lagernivåer
4552 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053027

Prisintervall
0,7055 kr - 0,7055 kr

Lagernivåer
7295 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053218

Prisintervall
1,8599 kr - 1,3883 kr

Lagernivåer
1574 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053119

Prisintervall
1,2257 kr - 0,7948 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053096

Prisintervall
1,2033 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
39930 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053157

Prisintervall
1,3755 kr - 1,0116 kr

Lagernivåer
1994 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10053195

Prisintervall
1,641 kr - 1,2771 kr

Lagernivåer
12606 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm