10053171
0130330000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,3746 kr |
| 10000 - 19999 | 1,1155 kr |
| 20000 + | 1,0534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.354 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 9.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.177 in |
| Huvudets höjd | 4.5 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Diameter, stigning | 0.031 in |
| Diameter, stigning | 0.8 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Skårans djup | 0.055 in |
| Skårans djup | 1.4 mm |
| Skårans bredd | 0.043 in |
| Skårans bredd | 1.1 mm |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta