10053126
0130210000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,2346 kr |
| 10000 - 19999 | 0,8501 kr |
| 20000 + | 0,7974 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.276 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
| Huvudets höjd | 3.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.138 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Diameter, stigning | 0.028 in |
| Diameter, stigning | 0.7 mm |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Skårans djup | 1.3 mm |
| Skårans djup | 0.051 in |
| Skårans bredd | 1.0 mm |
| Skårans bredd | 0.039 in |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta