Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En skruv med skårat, runt huvud i naturfärgad nylon. Det välvda huvudet erbjuder en snygg yta för tillämpningar där estetik är viktigt.
Essentra artikelnummer:

10053058

Tillverkarens artikelnummer:

0130120000VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,192 kr
10000 - 19999 0,8291 kr
20000 + 0,7781 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 192,00 kr

1000 x 1,192 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängstorlek M3
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 16.0 mm
Skårans djup 0.9 mm
Skårans bredd 0.8 mm
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Runt huvud
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss