10053072
0130140000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,2242 kr |
| 10000 - 19999 | 0,8652 kr |
| 20000 + | 0,8133 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Gängstorlek | M3 |
| Diameter, stigning | 0.02 in |
| Diameter, stigning | 0.5 mm |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Skårans djup | 0.035 in |
| Skårans djup | 0.9 mm |
| Skårans bredd | 0.8 mm |
| Skårans bredd | 0.031 in |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta