Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En skruv med skårat, runt huvud i naturfärgad nylon. Det välvda huvudet erbjuder en snygg yta för tillämpningar där estetik är viktigt.
Essentra artikelnummer:

10053034

Tillverkarens artikelnummer:

0130090000VR

3587 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,1804 kr
10000 - 19999 0,8239 kr
20000 + 0,7744 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 180,40 kr

1000 x 1,1804 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängstorlek M3
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 10.0 mm
Skårans djup 0.9 mm
Skårans bredd 0.8 mm
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Runt huvud
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss