Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6141 kr - 0,7272 kr | 23644 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7974 kr - 1,2346 kr | 694 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0096 kr - 1,3516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7781 kr - 1,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,787 kr - 1,2033 kr | 39930 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8193 kr - 1,2503 kr | 27000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7744 kr - 1,1804 kr | 3587 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8133 kr - 1,2242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7948 kr - 1,2257 kr | 2000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0534 kr - 1,3746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3883 kr - 1,8599 kr | 1574 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0116 kr - 1,3755 kr | 1994 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2771 kr - 1,641 kr | 12606 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3185 kr - 1,6645 kr | 14000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7267 kr - 2,1159 kr | 3000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6427 kr - 2,6427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7574 kr - 1,1352 kr | 9000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7746 kr - 1,1805 kr | 4000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7055 kr - 0,7055 kr | 7295 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3721 kr - 1,7052 kr | 9388 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta