Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.
Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.
Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,2264 kr - 64,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 48,5156 kr - 69,3079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 52,7445 kr - 75,299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 53,9192 kr - 76,9436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 44,5215 kr - 63,5519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 47,3408 kr - 67,5459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
| 46,5185 kr - 66,3712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 51,4523 kr - 73,4194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 51,4523 kr - 73,4194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 45,2264 kr - 64,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 49,3379 kr - 70,4826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 50,0427 kr - 71,4224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 44,9914 kr - 64,2567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 46,0487 kr - 65,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 47,8107 kr - 68,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 51,9222 kr - 74,2417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 57,6783 kr - 82,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 55,2114 kr - 78,8231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 53,8018 kr - 76,8261 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 54,7415 kr - 78,2357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta