Meny Sök

Låsskruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758707

Tillverkarens artikelnummer:

20758707

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 66,3712 kr
100 - 199 59,7928 kr
200 - 499 53,0969 kr
500 + 46,5185 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

66,37 kr

1 x 66,3712 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
d6 6.0
H1 max 3.0
l2 025 4.5
w1 1.0
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss