20758806
20758806
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 76,9436 kr |
| 100 - 199 | 69,3079 kr |
| 200 - 499 | 61,5548 kr |
| 500 + | 53,9192 kr |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| d6 | 8.0 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| w1 | 1.2 |
| A/F | 3.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta