Meny Sök

Låsskruv Sexkantsbit M5 35.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758905

Tillverkarens artikelnummer:

20758905

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 78,2357 kr
100 - 199 70,3652 kr
200 - 499 62,6121 kr
500 + 54,7415 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

78,24 kr

1 x 78,2357 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss