Meny Sök

Låsskruv M2.5 5.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758660

Tillverkarens artikelnummer:

20758660

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 64,6091 kr
100 - 199 58,1482 kr
200 - 499 51,6873 kr
500 + 45,2264 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,61 kr

1 x 64,6091 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
d6 5.0
H1 max 2.5
l2 025 3.0
w1 1.0
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss