Meny Sök

Låsskruv Sexkantsbit M3 30.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758752

Tillverkarens artikelnummer:

20758752

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 71,4224 kr
100 - 199 64,2567 kr
200 - 499 57,0909 kr
500 + 50,0427 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

71,42 kr

1 x 71,4224 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
d6 6.0
H1 max 3.0
l2 025 4.5
w1 1.0
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss