20189365
20189365
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 36,8398 kr |
| 100 - 249 | 33,1559 kr |
| 250 - 749 | 29,472 kr |
| 750 + | 25,7879 kr |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.7 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2-0.2 | 4.5 |
| Slutför | Svärtad |
| Material | Svärtat rostfritt 303 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta