20189662
20189662
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 37,9793 kr |
| 100 - 249 | 34,1814 kr |
| 250 - 749 | 30,3834 kr |
| 750 + | 26,5854 kr |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.50 |
| l2-0.2 | 3.7 |
| Slutför | Svärtad |
| Material | Svärtat rostfritt 316 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta