Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189631

Tillverkarens artikelnummer:

20189631

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,9678 kr
100 - 249 43,1711 kr
250 - 749 38,3743 kr
750 + 33,5774 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,97 kr

1 x 47,9678 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Slutför Svärtad
Material Svärtat rostfritt 303
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss