Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
29,9087 kr - 42,7267 kr 78 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
50.0
M6
4.2
6.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 382 I lager
5.7
1.65
303 Rostfritt stål
16.0
M3
2.0
3.5
33,5774 kr - 47,9678 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
60.0
M6
4.2
6.5
28,9781 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
12.0
M5
3.7
5.5
32,8597 kr - 46,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
40.0
M5
3.7
5.5
33,5774 kr - 47,9678 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
50.0
M6
4.2
6.5
27,649 kr - 39,4985 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
20.0
M2.5
1.7
2.8
32,8597 kr - 46,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
40.0
M6
4.2
6.5
26,3197 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
10.0
M2.5
1.7
2.8
33,4977 kr - 47,8539 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
20.0
M4
2.8
4.5
30,0417 kr - 42,9167 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
16.0
M3
2.0
3.5
34,5611 kr - 49,3731 kr 70 I lager
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 316
12.0
M5
3.7
5.5
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 316
40.0
M5
3.7
5.5
31,3709 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
40.0
M4
2.8
4.5
28,1806 kr - 40,258 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
16.0
M4
2.8
4.5
40,9152 kr - 58,4501 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
80.0
M6
4.2
6.5
37,7514 kr - 53,9306 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 316
25.0
M5
3.7
5.5
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
25.0
M6
4.2
6.5
32,3811 kr - 46,2588 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
16.0
M6
4.2
6.5
35,0928 kr - 50,1328 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
30.0
M4
2.8
4.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20188917

Prisintervall
42,7267 kr - 29,9087 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 303 Rostfritt stål

20188658

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 60.0 Svärtat rostfritt 303

20189624

Prisintervall
47,9678 kr - 33,5774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 12.0 Svärtat rostfritt 303

20189488

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189532

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 Svärtat rostfritt 303

20189617

Prisintervall
47,9678 kr - 33,5774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 20.0 Svärtat rostfritt 316

20189686

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M6 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189600

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 Svärtat rostfritt 316

20189655

Prisintervall
37,5995 kr - 26,3197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 20.0 Svärtat rostfritt 316

20189778

Prisintervall
47,8539 kr - 33,4977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189709

Prisintervall
42,9167 kr - 30,0417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 12.0 Svärtat rostfritt 316

20189839

Prisintervall
49,3731 kr - 34,5611 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 Svärtat rostfritt 316

20189884

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189457

Prisintervall
44,8155 kr - 31,3709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189419

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 Svärtat rostfritt 316

20189983

Prisintervall
58,4501 kr - 40,9152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 Svärtat rostfritt 316

20189860

Prisintervall
53,9306 kr - 37,7514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 Svärtat rostfritt 316

20189938

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189563

Prisintervall
46,2588 kr - 32,3811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 Svärtat rostfritt 316

20189792

Prisintervall
50,1328 kr - 35,0928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5