Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
37,4855 kr - 53,5508 kr 277 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
25.0
M5
3.7
5.5
27,649 kr - 39,4985 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
40.0
M3
2.0
3.5
38,6819 kr - 55,26 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
80.0
M6
4.2
6.5
25,5221 kr - 36,4602 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
16.0
M3
2.0
3.5
32,8597 kr - 46,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
40.0
M5
3.7
5.5
32,8597 kr - 46,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
40.0
M6
4.2
6.5
26,3197 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
10.0
M2.5
1.7
2.8
26,5854 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
36,688 kr - 52,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
40.0
M4
2.8
4.5
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
30.0
M6
4.2
6.5
32,8597 kr - 46,9425 kr 176 I lager
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
25.0
M6
4.2
6.5
33,5774 kr - 47,9678 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
80.0
M6
4.2
6.5
38,6819 kr - 55,26 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
60.0
M4
2.8
4.5
27,1172 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 316
16.0
M2.5
1.7
2.8
29,2441 kr - 41,7773 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
10.0
M3
2.0
3.5
32,3811 kr - 46,2588 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
16.0
M6
4.2
6.5
35,0928 kr - 50,1328 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
30.0
M4
2.8
4.5
31,3709 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
40.0
M4
2.8
4.5
28,1806 kr - 40,258 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
16.0
M4
2.8
4.5
31,3709 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
25.0
M5
3.7
5.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 316 Rostfritt stål

20189167

Prisintervall
53,5508 kr - 37,4855 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189396

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 316 Rostfritt stål

20189280

Prisintervall
55,26 kr - 38,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189358

Prisintervall
36,4602 kr - 25,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189532

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189600

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 Svärtat rostfritt 316

20189655

Prisintervall
37,5995 kr - 26,3197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 316

20189662

Prisintervall
37,9793 kr - 26,5854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 Svärtat rostfritt 316

20189808

Prisintervall
52,4115 kr - 36,688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 30.0 Svärtat rostfritt 316

20189945

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 Svärtat rostfritt 303

20189587

Prisintervall
46,9425 kr - 32,8597 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 Svärtat rostfritt 303

20189631

Prisintervall
47,9678 kr - 33,5774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 60.0 Svärtat rostfritt 316

20189822

Prisintervall
55,26 kr - 38,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189679

Prisintervall
38,7389 kr - 27,1172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M3 10.0 Svärtat rostfritt 316

20189693

Prisintervall
41,7773 kr - 29,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189563

Prisintervall
46,2588 kr - 32,3811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 Svärtat rostfritt 316

20189792

Prisintervall
50,1328 kr - 35,0928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189457

Prisintervall
44,8155 kr - 31,3709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189419

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 Svärtat rostfritt 303

20189518

Prisintervall
44,8155 kr - 31,3709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5