20189563
20189563
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 46,2588 kr |
| 100 - 249 | 41,6329 kr |
| 250 - 749 | 37,0071 kr |
| 750 + | 32,3811 kr |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Slutför | Svärtad |
| Material | Svärtat rostfritt 303 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta