20189945
20189945
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 57,4248 kr |
| 100 - 249 | 51,6823 kr |
| 250 - 749 | 45,9398 kr |
| 750 + | 40,1973 kr |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Slutför | Svärtad |
| Material | Svärtat rostfritt 316 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta