20189280
20189280
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 55,26 kr |
| 100 - 249 | 49,7339 kr |
| 250 - 749 | 44,2079 kr |
| 750 + | 38,6819 kr |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 80.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta