Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.
Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,4195 kr - 52,0279 kr | 944 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 39,1853 kr - 55,9789 kr | 204 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 37,5149 kr - 53,5927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
316 Rostfritt stål
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 33,6812 kr - 48,1161 kr | 161 I lager |
7.6
|
3.10
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 35,3243 kr - 50,4632 kr | 412 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 25,7401 kr - 36,7716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 31,4906 kr - 44,9865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 35,0504 kr - 50,072 kr | 310 I lager |
7.6
|
3.10
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 22,7281 kr - 32,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 39,1853 kr - 55,9789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 38,6101 kr - 55,1574 kr | 277 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 28,4785 kr - 40,6835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 39,8424 kr - 56,9178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
316 Rostfritt stål
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 26,2878 kr - 37,554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 30,0667 kr - 42,9524 kr | 366 I lager |
9.5
|
3.70
|
303 Rostfritt stål
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 29,2452 kr - 41,7788 kr | 981 I lager |
9.5
|
3.70
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 28,2046 kr - 40,2923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 30,806 kr - 44,0085 kr | 78 I lager |
10.5
|
4.70
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 39,1853 kr - 55,9789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
316 Rostfritt stål
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 29,5738 kr - 42,2482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta