Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189341

Tillverkarens artikelnummer:

20189341

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,7716 kr
100 - 249 33,0945 kr
250 - 749 29,4173 kr
750 + 25,7401 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,77 kr

1 x 36,7716 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Slutför Svärtad
Material Svärtat rostfritt 303
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss