Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns

I lager

Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.

  • Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den har god värmeledningsförmåga.
  • Alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den är gängad genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 D3 Material Panel t1±8% För tråd d1 l1 Köp
28,4465 kr - 40,638 kr 122 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.5
M4
1.5
29,2441 kr - 41,7773 kr 194 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
4.0
M4
4.0
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
1.25
M5
1.25
28,9781 kr - 41,3975 kr 311 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
3.0
M4
3.0
22,8635 kr - 32,6623 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.7
M3
0.7
23,6611 kr - 33,8016 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
Aluminium
3.0
M3
3.0
28,1806 kr - 40,258 kr 113 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
0.9
M4
0.9
28,7124 kr - 41,0176 kr 257 I lager
6.8
2.0
10.0
Aluminium
2.5
M4
2.5
23,1294 kr - 33,042 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
Aluminium
2.0
M3
2.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
3.0
M5
3.0
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
2.5
M5
2.5
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
15.0
Aluminium
1.5
M6
1.5
23,1294 kr - 33,042 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
Aluminium
1.25
M3
1.25
23,927 kr - 34,1814 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
Aluminium
4.0
M3
4.0
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
15.0
Aluminium
0.7
M6
0.7
32,0622 kr - 45,803 kr 51 I lager
10.0
3.0
15.0
Aluminium
3.0
M6
3.0
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
0.9
M5
0.9
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2.5
12.5
Aluminium
1.5
M5
1.5
32,0622 kr - 45,803 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
15.0
Aluminium
5.0
M6
5.0
36,1297 kr - 51,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
15.0
Aluminium
6.0
M6
6.0
  • av 5
Låsande skruv med hållande fläns M4 1.5 Aluminium

20252281

Prisintervall
40,638 kr - 28,4465 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Låsande skruv med hållande fläns M4 4.0 Aluminium

20252328

Prisintervall
41,7773 kr - 29,2441 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.0
Låsande skruv med hållande fläns M5 1.25 Aluminium

20252373

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Låsande skruv med hållande fläns M4 3.0 Aluminium

20252311

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.0
Låsande skruv med hållande fläns M3 0.7 Aluminium

20252151

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Låsande skruv med hållande fläns M3 3.0 Aluminium

20252212

Prisintervall
33,8016 kr - 23,6611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.0
Låsande skruv med hållande fläns M4 0.9 Aluminium

20252267

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9
Låsande skruv med hållande fläns M4 2.5 Aluminium

20252304

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
257 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Låsande skruv med hållande fläns M3 2.0 Aluminium

20252199

Prisintervall
33,042 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Låsande skruv med hållande fläns M5 3.0 Aluminium

20252410


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.0
Låsande skruv med hållande fläns M5 2.5 Aluminium

20252403

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.5
Låsande skruv med hållande fläns M6 1.5 Aluminium

20252489

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.5
Låsande skruv med hållande fläns M3 1.25 Aluminium

20252175

Prisintervall
33,042 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Låsande skruv med hållande fläns M3 4.0 Aluminium

20252229

Prisintervall
34,1814 kr - 23,927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    4.0
Låsande skruv med hållande fläns M6 0.7 Aluminium

20252458

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Låsande skruv med hållande fläns M6 3.0 Aluminium

20252519

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.0
Låsande skruv med hållande fläns M5 0.9 Aluminium

20252366

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.9
Låsande skruv med hållande fläns M5 1.5 Aluminium

20252380

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.5
Låsande skruv med hållande fläns M6 5.0 Aluminium

20252533

Prisintervall
45,803 kr - 32,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    5.0
Låsande skruv med hållande fläns M6 6.0 Aluminium

20252540

Prisintervall
51,6139 kr - 36,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.0